TRIBOS-S SRE SO 10.3
Reduction insert open on the side
ID 25001067
TRIBOS-S SRE SO 10.3, Reduction insert open on the side
- For clamping diameter: Ø1/4"
- Length L1: 45 mm
Technical details
| Pro upínací průměr | Ø1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.3 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |