GZB-S Ø32 Ø1" KD
Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
ID 224457
GZB-S Ø32 Ø1" KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
- Com vedação do fluido de refrigeração
- Diâmetro de fixação: 1"
- Diâmetro externo: 32 mm
- Comprimento: 60.5 mm
Detalhes técnicos
| Technologie | Zwischenbüchsen kühlmitteldicht |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S KD |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 32 KD |
| Spanndurchmesser D1 | 1" |
| Außendurchmesser D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60,5 mm / 2.4" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Kühlmitteldicht
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich