arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø32 Ø12 PK Ilustracja analogiczna

GZB-S Ø32 Ø12 PK

Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym

N.º de identificação 217943

GZB-S Ø32 Ø12 PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
  • Chłodzenie peryferyjne
  • Średnica mocowania: 12 mm
  • Średnica zewn.: 32 mm
  • Długość: 60.5 mm
Technologia Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
Seria GZB-S PK
Złącze uchwytu narzędziowego GZB-S Ø 32 PK
Średnica mocowania D1 12 mm
Średnica zewnętrzna D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 60,5 mm / 2.4"
Długość wystającej części L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Masa [kg] 0.3
Standardowa długość tak

Wersja
Chłodzenie peryferyjne

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm

Chłodzenie
Z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Brak szczelności chłodziwa
Kołnierz rowkowany

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie