TENDO EC SK 40 Ø16x130
Hydrodehnspannfutter
Ident.-Nr. 1439112
TENDO EC SK 40 Ø16x130, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO E compact
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Auskraglänge: 130 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 400 Nm
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO E compact |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 110.9 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 400.0 |
| Gewicht [kg] | 1.7 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich