arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8 Ilustração semelhante

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8"x3.15"

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

ID 1457978

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8"x3.15", Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Slim 4ax
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 40
  • Diâmetro de fixação: 5/8"
  • Comprimento de projeção: 80.01 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 185 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Hydrodehnspannfutter
Serie TENDO Slim 4ax
Attacco portautensile CAT 40
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 5/8"
D2 [mm] 26.92
D6 [mm] 34.04
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80,01 mm / 3.2"
L2 [mm] 50.38
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.96
G M12x1
Coppia min. [Nm] 185.0
Peso [kg] 1.3
Variante Cool Flow ja
Lunghezze standard ja

Concentricità
< 0,006 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Refrigerazione mirata tramite quattro canali di refrigerazione montati a intervalli di 90° sul diametro di serraggio
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta