TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100
Extensiones poligonales
N.º de identificação 215700
TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100, Extensiones poligonales
- TRIBOS SVL
- Diámetro de sujeción: 0.5 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
- Longitud total: 100 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Detalhes técnicos
| テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS SVL |
| ツールバーインターフェース | SVL-12 |
| クランプ径 D1 | 0.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| 全長 L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
最大速度制限
35.000 1/min
個別
標準の長さは 100 mm で、個別に最小 50 mm まで短くできます。
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。