arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBS-T-C 185 Ilustração semelhante

SBS-T-C 185

Acessórios para placas de torno padrão

N.º de identificação 8703859

Acessórios para placas de torno padrão

Características do produto:
  • Bucha de centralização com batente ajustável
  • Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
  • Adequado para: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
Dados técnicos:
  • Diâmetro: 46.5 mm
  • Peso: 1.5 kg
ØC [mm] 42.0
ØD [mm] 46.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 92.8
ØG [mm] 30.0
H M4x8
K M27
Peso [kg] 1.5