SBS-T-C2 315
Acessórios para placas de torno padrão
ID 8705192
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bucha de centralização com batente ajustável
- Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
- Adequado para: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
- Diâmetro: 80.5 mm
- Peso: 4.9 kg
Detalhes técnicos
| ØC [mm] | 75.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 80.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 104.8 |
| ØG [mm] | 50.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 4.9 |