arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBS-T-E 315 Illustration similar

SBS-T-E 315

Accessories lathe chucks standard

N.º de identificação 1344116

Accessories lathe chucks standard

Product features:
  • Center sleeve with adjustable stop
  • To protect the chuck kinematics against the ingress of chips and coolant
  • Suitable for: ROTA NCE 315-106
Technical data:
  • Diameter: 80.5 mm
  • Weight: 4.6 kg
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 80.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.0
F [mm] 104.5
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
Weight [kg] 4.6