arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBS-T-S 250 Ilustração semelhante

SBS-T-S 250

Acessórios para placas de torno padrão

N.º de identificação 8704855

Acessórios para placas de torno padrão

Características do produto:
  • Bucha de centralização com batente ajustável
  • Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
  • Adequado para: ROTA-S plus 2.0 250-62
Dados técnicos:
  • Diâmetro: 62 mm
  • Peso: 1.9 kg
B [mm] 38.3
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 62.0
E min. [mm] 38.3
E max. [mm] 80.3
F [mm] 140.0
ØG [mm] 35.0
H M6x12
K M27
Peso [kg] 1.9