SGWB-S4-B 80-40.3-28
Castanhas de reversão
ID 1497516
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha reversa, móvel
- Nível retificado
- Adequado para: KSC3 80
- Dimensões: 80 x 40,3 x 28 mm
- Stufe geschliffen: 4 mm
- Peso: 0.6 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 40.3 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação; sem castanhas de sobrepor