arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ISBL 80x80x38 類似のイラスト

ISBL 80x80x38

標準真空クランピング技術用アクセサリー

ID 425136

標準真空クランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 吸着カップ
  • 短形設計
テクニカルデータ:
  • 寸法: 80 x 80 x 38 mm
  • 吸着エリア: 80 x 80 mm
  • 重量: 0.6 kg
Comprimento [mm] 80.0
Largura [mm] 80.0
Altura [mm] 38.0
Peso [kg] 0.6

Escopo de fornecimento
Copo de sucção