arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GFD mini 230-27-1 52/96

GFD mini 230-27-1 52/96

Manuelle Rüstsysteme

Ident.-Nr. 1632525

Manuelles Rüstsystem Standard

Produktmerkmale:
  • Universal-Rüststation
  • Manuell gespanntes System
Technische Daten:
  • Abmessungen: 230 x 150 x 27 mm
  • Spannbolzen-Stichmaß 1: 52 x 52 mm
  • Spannbolzen-Stichmaß 2: 96 x 96 mm
  • Einzugskraft: 17 kN
  • Max. Drehmoment: 30 Nm
  • Material: Nitrierter Stahl
  • Gewicht: 5.9 kg
Einzugskraft [kN] 17.0
Max. Drehmoment [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 5.9

Lieferumfang
Universal-Rüststation, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Spannmittel