SP 400-3
Spanneinsätze
N.º de identificação 194110
SP 400-3, Spanneinsätze
- Höhe H: 19 mm
- Länge L: 34.5 mm
- Breite B: 40 mm
- Gewinde G: M8
Detalhes técnicos
| Höhe H [mm] | 19.0 |
|---|---|
| Länge L [mm] | 34.5 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Gewinde G | M8 |