SZA-ST 31-1
Harte Krallenbacken für Stangenspannung
N.º de identificação 175104
SZA-ST 31-1, Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Stangenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 21.0 |
| Breite B [mm] | 45.0 |
| Höhe H [mm] | 50.0 |
| Länge L [mm] | 120.9 |
| Einspanntiefe T [mm] | 40.0 |
| Lochabstand b [mm] | 28.0 |
| Schrauben | M16 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 3.3 |