SZIJ 38-2
Castanhas duras para I.D. Fixação
N.º de identificação 179133
SZIJ 38-2, Castanhas duras para I.D. Fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 22 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| 产品组 | 内径夹持用硬 爪夹持 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 22.0 |
| 宽度 B [mm] | 60.0 |
| 高度 H [mm] | 85.0 |
| 长度 L [mm] | 135.5 |
| 夹持深度 T [mm] | 33.0 |
| 螺纹工件止挡 G | M8 |
| 孔距 b [mm] | 43.0 |
| 螺钉 | M20 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 8.83 |