arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZAU 250 Ilustração semelhante

SZAU 250

Catanhas dentadas universais

N.º de identificação 1470620

SZAU 250, Catanhas dentadas universais

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 21 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Gostaria de saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Catanhas dentadas universais
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 21.0
Largura B [mm] 50.0
Altura H [mm] 55.0
Comprimento L [mm] 86.0
Profundidade de aperto T [mm] 25.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo b [mm] 45.0
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 3.06