arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRR-M 210 Ilustração semelhante

TRR-M 210

Sistema de troca rápida de castanhas RAPIDO maxilas de apoio

N.º de identificação 1452176

TRR-M 210, Sistema de troca rápida de castanhas RAPIDO maxilas de apoio

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 14 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra mais mordentes que atendem às suas necessidades! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Você pode encontrar o inserto de fixação certo para sua castanha de suporte RAPIDO com apenas um clique em acessórios.
Grupo de produtos Sistema de troca rápida de castanhas RAPIDO maxilas de apoio
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 14.0
Largura B [mm] 45.0
Altura H [mm] 33.0
Comprimento L [mm] 79.6
Espaçamento do furo b [mm] 37.3
m/peça [kg] 0.68
Inserto de fixação, baixo, temperado por indução RSE-I 210, 1499871