KSF3-LH 140-Z
Blocos de força de fixação de 2 castanhas com mola
N.º de identificação 1514320
Bloco de força de fixação com mola padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Furos de posicionamento produzidos por gabarito
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 140 x 140 x 72,7 mm
- Faixa de força de fixação: 6.5 - 9 kN
- Faixa de força de fixação com turbo: 16.5 - 24 kN
- Curso por castanha: 7 mm
- Máx. altura da castanha: 120 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de abertura: 6 - 9 bar
- Pressão máx. turbo: 6 bar
- Consumo de ar por curso: 1150 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 0.6 s
- Peso: 8.1 kg
Detalhes técnicos
| 单指行程 [mm] | 7.0 |
|---|---|
| 最小夹持力 [kN] | 6.5 |
| 最大夹持力* [kN] | 9.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 120.0 |
| 距离 H [mm] | 20.0 |
| 6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] | 1150.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 0.6 |
| 重量 [kg] | 8.1 |
标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)