arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSF3-LH 64 Ilustração semelhante

KSF3-LH 64

Blocos de força de fixação de 2 castanhas com mola

N.º de identificação 1518523

Bloco de força de fixação com mola padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 64 x 64 x 55,7 mm
  • Faixa de força de fixação: 1 - 1.5 kN
  • Faixa de força de fixação com turbo: 2.5 - 3 kN
  • Curso por castanha: 4 mm
  • Máx. altura da castanha: 120 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de abertura: 6 - 9 bar
  • Pressão máx. turbo: 6 bar
  • Consumo de ar por curso: 110 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 0.1 s
  • Peso: 1.5 kg
Curso por castanha [mm] 4.0
Força de fixação mín. [kN] 1.0
Força de fixação máx. [kN] 1.5
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 120.0
Distância H [mm] 10.0
Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] 110.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 0.1
Peso [kg] 1.5

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Faixa de força de fixação
A força de fixação depende do curso devido à tensão da mola. A força de fixação máx. é atingida na condição "aberto", força de fixação mín. na condição "fechada".

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)