ROTA-S plus 2.0 315 K-SFG
Stationary 3-jaw Chucks, manually actuated
ID 819924
Stationary manual lathe chuck standard
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Base plate for stationary use
- Through-hole: 92 mm
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 9.9 mm
- Tooth pitch: 7 mm
- Max. clamping force: 180 kN
- Max. torque: 220 Nm
- Max. rotational speed: 3400 1/min
- Weight: 80 kg
Technické údaje
| 톱니 | 각진 톱니 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 180.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 220.0 |
| 죠당 스트로크 [mm] | 9.9 |
| 톱니 피치 [mm] | 7.0 |
| 중량 [kg] | 80.0 |
제공 범위
수동 선반 척, 텅앤그루브 포함 베이스 죠, 설치 나사, 스패너 렌치, SCHUNK 자석, 빠른 가이드, 사용 설명서(상부 죠 미포함)