ROTA NCE 260-81 Z220-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
N.º de identificação 808030
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
- Průchozí otvor: 81 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 4.9 mm
- Zdvih pístu: 21 mm
- Max. upínací síla: 130 kN
- Max. aktivační síla: 45 kN
- Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
- Vlastní hmotnost: 24 kg
Detalhes técnicos
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 (Z220) |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 130.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 45.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 4.9 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 21.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.195 |
| 중량 [kg] | 24.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 센터 슬리브, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척