ROTA NCE 315-106 A11-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 808047
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
- Průchozí otvor: 106 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 5.8 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 155 kN
- Max. aktivační síla: 58 kN
- Max. rychlost otáčení: 3500 1/min
- Vlastní hmotnost: 49.8 kg
Technické údaje
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 11 |
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 155.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 58.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.8 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 25.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.62 |
| Eigenmasse [kg] | 49.8 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Zugbüchse, Ringschraube und Betriebsanleitung