ROTA NCF 400-120 A11-SV90°
Silové sklíčidlo s průchozím otvorem a s kompenzací odstředivé síly
ID 854041
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Systém pro kompenzování odstředivé síly
- Průchozí otvor: 120 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 8 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Max. upínací síla: 187.5 kN
- Max. aktivační síla: 77 kN
- Max. rychlost otáčení: 3300 1/min
- Vlastní hmotnost: 114 kg
Technické údaje
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 3300.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 187.5 |
| Forza di azionamento max [kN] | 77.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 8.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 30.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 2.3 |
| Peso [kg] | 114.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso