arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCF 400-120 Z300-SV90°

ROTA NCF 400-120 Z300-SV90°

Placa de torno mecânica com furo passante e compensação de força centrífuga

N.º de identificação 854040

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Systém pro kompenzování odstředivé síly
  • Průchozí otvor: 120 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Zdvih pístu: 30 mm
  • Max. upínací síla: 187.5 kN
  • Max. aktivační síla: 77 kN
  • Max. rychlost otáčení: 3300 1/min
  • Vlastní hmotnost: 110 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 11 (Z300)
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 3300.0
Max. upínací síla [kN] 187.5
Max. aktivační síla [kN] 77.0
Zdvih/čelist [mm] 8.0
Zdvih pístu (H) [mm] 30.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 2.3
Vlastní hmotnost [kg] 110.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod