ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2
Power lathe chucks without through-hole
ID 1486024
Standard power lathe chucks without through-hole
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Jaw interface: Modul 2
- With centrifugal force compensation
- Without individual jaw adjustment
- Chuck body: EN-GJS-500-7
- Stroke/jaw: 23 mm
- Piston stroke: 57 mm
- Max. clamping force: 300 kN
- Max. actuating force: 170 kN
- Max. rotational speed: 500 1/min
- Weight: 824 kg
Technical details
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 28 (Z720) |
| Serração | Módulo 2 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 300.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 170.0 |
| Curso/castanha [mm] | 23.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 57.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 200.0 |
| Peso [kg] | 824.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação