arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 819021

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 42 mm
  • Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 5
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 6.5 mm
  • Tooth pitch: 4.8 mm
  • Max. clamping force: 65 kN
  • Max. torque: 80 Nm
  • Max. rotational speed: 5400 1/min
  • Weight: 9.6 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 5
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 5400.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 65.0
Par de giro máx. [Nm] 80.0
Carrera/mordaza [mm] 6.5
Paso del dentado [mm] 4.8
Altura H con brida [mm] 79.5
Peso [kg] 9.6

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de fijación del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones