arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPB 40-16h6 Illustration similaire

SPB 40-16h6

Tirettes de bridage

ID 1398326

Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Axe de serrage avec diamètre de centrage réduit
  • Goupille de positionnement
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre de centrage: 12h6
  • Force de maintien M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Poids: 0.3 kg
Force de maintien M12 [kN] 50.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Variante Goupille de positionnement
Poids [kg] 0.3

Etendue de la livraison
Tirette de serrage, sans vis de fixation