NSE-M mini 90-V1
Klemmodules
IDnr. 435145
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Handmatig geklemd systeem
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Afmetingen: Ø90 x 20 mm
- Neerhaalkracht: 1 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Aandrijfkoppel: 10 Nm
- Gewicht: 1 kg
Technische gegevens
| Diameter [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 1.0 |
| Ontgrendelingskoppel [Nm] | 10.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder indexeerstiften