NST3 400-250
Klemstations
N.º de identificação 1337138
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 4-voudig NSE3 138
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Afmetingen: 400 x 400 x 74 mm
- Neerhaalkracht: 32 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 112 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 52 kg
Detalhes técnicos
| Lengte [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 400.0 |
| Neerhaalkracht [kN] | 32.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 112.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 52.0 |
Levering
Klemstation, afdekplaat voor montageschroeven, borgnippel, oogbouten, gebruikershandleiding; zonder klempennen; zonder cilindervormige klemmen