arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SPB-S 40

SPB-S 40

Pinos de fixação

N.º de identificação 1323856

Spannbolzen Standard

Produktmerkmale:
  • Schwalbenschwanzbolzen
  • Positionierbolzen
  • Brünierter Stahl
Technische Daten:
  • Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
  • Haltekraft: 15 kN
  • Gewicht: 0.4 kg
Forza di ancoraggio [kN] 15.0
Materiale Acciaio brunito
Variante Perno di posizionamento
Peso [kg] 0.4

La fornitura comprende
Perni di serraggio