SPC 40-16
Clamping pins
ID 471066
Clamping pins standard
Product features:
Product features:
- Standard clamping pins
- Clamping pin
- Stainless steel
- Holding force M12: 50 kN
- Holding force M16: 75 kN
- Weight: 0.3 kg
Technické údaje
| Přídržná síla M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Přídržná síla M16 [kN] | 75.0 |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Varianta | Upínací čep |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně upevňovacího šroubu