arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPC 40

SPC 40

Klempennen

IDnr. 471153

Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Standaard inspanbouten
  • Klempen
  • Roestvrij staal
Technische gegevens
  • Houdkracht M10: 35 kN
  • Houdkracht M12: 50 kN
  • Gewicht: 0.3 kg
Houdkracht M10 [kN] 35.0
Houdkracht M12 [kN] 50.0
Materiaal Roestvrij staal
Variantuitvoering Klempen
Gewicht [kg] 0.3

納品内容
クランプピン、取付ネジ