MFRS-DM-A1-050 1030 x 315 x 346
Ímãs duplos para máquinas de grande porte
ID 1546544
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Exibição de status
- Tecnologia: Poste quadrado
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Sem ciclo de desmagnetização
- Dimensões: 1030 x 315 x 346 mm
- Tamanho do polo: 50 x 50 mm
- Número de polos: 48
- Rosca do polo: M8
- Conexão: 4-PIN
- Número de canais: 1
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Classe de proteção IP: 67
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 600 kg
Detalhes técnicos
| L [mm] | 1030.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 346.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 188.0 |
| 磁极数量 | 48.0 |
| 连接 | 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 重量 [kg] | 600.0 |
标配范围
双磁铁、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块