MSC-PM60D 1200 x 400
MAGNOS para aplicações de retífica
N.º de identificação 422059
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Polo paralelo
- Tipo de ímã: AlNiCo
- Com ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: 1200 x 400 x 76 mm
- Orientação do polo: Transversal
- Arremesso do polo: 5 + 5 mm (aço + latão)
- Força de retenção máx.: 75 N/cm²
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 245 kg
- Conexão fixa com cabo e extremidade de cabo aberta
- Comprimento do cabo: 5 m
- Número de canais: 1
- Conexão: 4-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 68
Detalhes técnicos
| L [mm] | 1200.0 |
|---|---|
| B [mm] | 400.0 |
| H [mm] | 76.0 |
| Força de fixação máx. [N/cm²] | 75.0 |
| Arremesso do polo | 5 mm + 5 mm |
| Conexão | 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Min. espessura da peça [mm] | 4.0 |
| Peso [kg] | 245.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE