arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-DW-BR 400-710

SAT-DW-BR 400-710

Tours de bridage à deux faces

ID 431103

Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Équerre double avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage 50 mm continue.
  • Trame d'alésage avec étiquetage alphanumérique
  • Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
Caractéristiques techniques :
  • Plaque de base: 400 x 400 mm
  • Dimensions tour: 380 x 160 x 710 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 190 kg
Taille de palette 400 x 400 mm
Poids [kg] 190.0

Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster