BSWS-B 200
Jaw quick-change system
ID 303033
Quick-change jaw system base BSWS-PGZN-plus, Size: 200, Finger interface: BSWS-A 200
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technical details
| Weight [kg] | 0.9 |
|---|---|
| Number per ID | 1.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 130.0 |
| Max. permissible loading torque My [Nm] | 510.0 |
| Max. perm. force Fx [N] | 6110.0 |
| Max. permissible force Fz [N] | 6000.0 |
The evenness in height of the BSWS-B is +/- 0,05 mm and the replacement accuracy of a top jaw in connection with the BSWS-A is +/-0,02 mm.
最大负载
Load diagram
最大负载
在应用期间,不得超过根据机械手指长度 (l) 和力 (Fx) 计算得出的最大允许负载力矩 (M=Fx*l),也不能超过根据加速度/转矩计算得出的载荷。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。
Load diagram
- X-axis:
- Finger length
- Y-axis:
- Force per jaw
- Gruene Flaeche
- Permitted range
- Rote Flaeche
- Inadmissible range
产品系列的常规说明
荷载极限
不得超过根据机械手指长度和力计算得出的最大允许负载力矩,以及根据加速度/转矩计算得出的负载。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。
锁紧
锁定面必须保持没有润滑脂和油。
转接销材料
钢
启动
使用内六角扳手手动操作
保修期
24 个月
标配范围
不同数量的底座和适配器、安全信息(具体的产品说明可线上获取)