arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KA BG16-L 12P-1000 Ilustração semelhante

KA BG16-L 12P-1000

cabo

N.º de identificação 301801

Cabos de conexão, Tamanho da conexão de encaixe: M16, Soquete reto

  • Número de fios: 12
  • Comprimento do cabo: 10 m
  • Máx. atual: 0.5 A
Connection sensor side Straight socket
Angled connector, sensor side [°] 0
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 12.0
Wire cross section [mm²] 0.25
Max. current per wire [A] 0.5
Max. current [A] 0.5