arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KA GLN1208-IO-00500-A Ilustração semelhante

KA GLN1208-IO-00500-A

cabo

ID 1395471

Atuação do cabo de conexão - compatível com corrente de arrasto e torção, Tamanho da conexão de encaixe: M12, Soquete reto

  • Conexão: M12
  • Número de fios: 8
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Máx. atual: 2 A
Connection sensor side Straight socket
Thread sensor sided M12
Angled connector, sensor side [°] 0
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 8.0
Wire cross section [mm²] 0.25
Max. current per wire [A] 2.0
Max. current [A] 2.0