KA GLN1208-IO-01000-A
cabo
ID 1395479
Atuação do cabo de conexão - compatível com corrente de arrasto e torção, Tamanho da conexão de encaixe: M12, Soquete reto
- Conexão: M12
- Número de fios: 8
- Comprimento do cabo: 10 m
- Máx. atual: 2 A
Detalhes técnicos
| 연결 센서 면 | 직선형 소켓 |
|---|---|
| 스레드 센서 측면 | M12 |
| 각도형 커넥터, 센서 측 [°] | 0 |
| 연결 제어 캐비닛 면 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 각도형 제어 캐비닛 측면 [°] | 0 |
| 와이어 수 | 8.0 |
| 와이어 단면 [mm²] | 0.25 |
| 와이어당 최대 전류 [A] | 2.0 |
| 최대 전류 [A] | 2.0 |