arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRG 100-30-AS-HT Ilustração semelhante

PRG 100-30-AS-HT

Garra radial

ID 39303667

Garra radial PRG, Tamanho: 100, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO, em uma versão para altas temperaturas

  • Ângulo de abertura: 30 °
  • Momento de fechamento: 125 Nm
  • Máx. temperatura ambiente: 130 °C
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 3571.0
Ángulo de apertura por garra [°] 30.0
Ángulo de cierre por garra [°] 3.0
Par de cierre [Nm] 125.0
Momento de cierre generado por muelle [Nm] 25.0
Peso [kg] 3.81
Peso recomendado de la pieza [kg] 3.78
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 230.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.21
Tiempo de apertura [s] 0.33
Tiempo de cierre solo con muelle [s] 0.2
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 200.0
Inercia máx. admisible por mordaza para chuck [kgcm²] 155.2
Clase de protección IP 20
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 130.0
Precisión de repetición [mm] 0.1
Longitud X [mm] 100.0
Anchura Y [mm] 60.0
Altura Z [mm] 185.0
Momento Mx máx. [Nm] 35.0
Momento Mz máx. [Nm] 10.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 1320.0
Modelo para altas temperaturas
* Respecto al momento de inercia de la máx. masa admisible, la unidad puede funcionar sin una estrangulación externa específica. Si se producen momentos de inercia elevados, es posible una estrangulación adicional.
La curva es válida para los modelos de 90°. Para otros modelos, la curva debe desplazarse de forma paralela en función de los tiempos de apertura y cierre.

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
溝付きリンクギア

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。