arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
DPG-plus 160-1-AS-EX Similar a la imagen

DPG-plus 160-1-AS-EX

Pinza universal estanca

ID 1315278

Pinza universal estanca DPG-plus, Tamaño: 160, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS, en una versión de protección contra explosiones

  • Carrera por mordaza: 16 mm
  • Fuerza de cierre: 2100 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Carrera por mordaza [mm] 16.0
Fuerza de cierre [N] 2100.0
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 2437.0
Fuerza de resorte mín. [N] 540.0
Peso [kg] 4.65
Peso recomendado de la pieza [kg] 7.8
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 210.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de purga de aire mín. [bar] 0.2
Presión de purga de aire mín. / máx. [bar] 0.5
Tiempo de cierre [s] 0.16
Tiempo de apertura [s] 0.33
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 160.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 3.0
Clase de protección IP 67
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.01
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 1999
Longitud X [mm] 198.0
Anchura Y [mm] 72.1
Altura Z [mm] 129.4
Momento Mx máx. [Nm] 130.0
Momento My máx. [Nm] 135.0
Momento Mz máx. [Nm] 100.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 3225.0
Versión ATEX
Tenga en cuenta que, para obtener un grado de protección IP67, la pinza debe incorporar una manguera adicional de ventilación o una conexión de purga de aire intercambiable. Para más información, consulte el manual de montaje y de instrucciones Alternativamente, si fija un filtro de sinterizado (suministrado con la herramienta) en la conexión de purga de aire, puede evitar la entrada de partículas de suciedad de más de 0,12 mm. Sin embargo, esto reduce el grado de protección a IP54.
Pueden ser necesarios 100 ciclos de agarre hasta que esté disponible la fuerza de agarre total (según lo indicado en la tabla de datos).

General notes about the series

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Note – tightness
Please note that to achieve an IP 67 protection class, the gripper requires an additional hose for ventilation or a switchable air purge connection. For detailed information, please refer to the assembly and operating manual. Alternatively, a sinter filter (supplied) mounted on the air purge connection can prevent the penetration of dirt particles > 0.12 mm. However, this reduces the protection class to IP 54.

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
36 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P