APS-M1S
Sensor de posição analógico
N.º de identificação 302062
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Data da descontinuação: 1 de jul. de 2026
Sensor de posição analógico APS-M1, Tamanho: M1S
- Voltagem nominal: 2.5 V
Detalhes técnicos
| Princípio de medição | mecânico |
|---|---|
| Número de pontos de comutação | Analógico |
| Curso de medição [mm] | 2.0 |
| Precisão de medição [mm] | 0.004 |
| Tensão de alimentação | DC |
| Voltagem nominal [V] | 2.5 |
| Corrente nominal [A] | 0.023 |
| Classe de proteção IP | 67 |
| Sinal zero de desvio de temperatura [%/10K] | 0.1 |
| Deriva térmica do fator de amplificação [%/10K] | 0.2 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 10.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Peso [kg] | 0.16 |