J02P-2M
Conmutador magnético electrónico
N.º de identificação 1353035
Conmutadores magnéticos J02P/N, Ranura en C
- Número de puntos de conmutación: 1
- Tipo de conmutación: PNP
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 200 cm
- Conexión eléctrica: cables abiertos
- Voltaje nominal: 24 V DC
Detalhes técnicos
| Función de conmutación | interruptor de cierre |
|---|---|
| Tipo de detección | PNP |
| Número de puntos de conmutación | 1 |
| Frecuencia de detección máx. [Hz] | 3000.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 70.0 |
| Display LED en el sensor | sí |
| Tipo de voltaje | CC |
| Voltaje nominal | 24.0 |
| Voltaje de funcionamiento mín. | 10.0 |
| Voltaje de funcionamiento máx. | 28.0 |
| Caída de tensión [V] | 0.8 |
| Corriente de conmutación máx. | 50.0 |
| Protección ante cortocircuito | sí |
| Protegido contra la inversión de la polaridad | sí |
| Material de la carcasa | PA |
| Conector/final de cable | cables abiertos |
| Longitud del cable L [cm] | 200.0 |
| Diámetro del cable D [mm] | 2.6 |
| Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) | 3x 0,13 mm2 |
| Material de la funda del cable | PVC |
| Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 26.0 |
| Peso [kg] | 0.022 |
| Tipo de protección IP (sensor, conectado) | 67 |
| Índice de protección | III |
El cable de conexión del sensor se puede tender solo estáticamente. No se permiten cargas dinámicas.