arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WEL S SK 40 Ø10x100 Illustration similaire

WEL S SK 40 Ø10x100

Porte-fraises WELDON

N.º de identificação 23005060

WEL S SK 40 Ø10x100, Porte-outils
  • Porte-fraises WELDON
  • Gammes: WELDON Slim
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 10 mm
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage WELDON
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON Slim
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 16.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 40.5
L4 [mm] 80.9
G M8x1
G1 M6
Poids [kg] 1.14
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB et DIN 1835E/6359HE

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande