ROTA-S flex
중량 최적화된 3죠 수동 척
퀵 죠 조정 및 매우 넓은 클램핑 범위를 포함하는 중량 감소 3죠 수동 척
설명
Innovaties - uw voordelen
- Eenvoudig klauwensnelwisselsysteem
Insteltijden en kosten minimaliseren - Hoge efficiency van spiestangsysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Hoge rondloopnauwkeurigheid bij snelklauwwissel
Niet opnieuw boren van reeds bewerkte klauwen - Laag klauwplaatgewicht
Hogere nuttige last van werkstuk mogelijk - Speciaal afgedicht voor verticale set-ups
Optimale bescherming tegen koelmiddel en spanen - Maximale flexibiliteit dankzij uitgebreide geleidingen
Voor een uitzonderlijk groot opspanbereik - Visuele veiligheidsapparaten
Maximale bedrijfsveiligheid - Geoptimaliseerd smeersysteem
Voor continu hoge klemkrachten - Schuin getande basisklauwen SFG
Compatibel met ROTA-S plus en het “F“-systeem (Forkardt) - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Hoge concentriciteit en herhaalnauwkeurigheid bij klauwvervanging
Opties en speciale informatie
- Handmatige klauwplaat met extreem gewichtsbesparing voor frees-/draaicentra
De ROTA-S flex is een flexibele lichtgewicht klauwplaat die vooral is ontworpen voor moderne frees- en draaibanken. De ROTA-S flex combineert een laag gewicht met een optimale toegankelijkheid tot het werkstuk. Dankzij het consistente lichtgewicht ontwerp komen de machine-eigenschappen vol tot hun recht terwijl er voldoende capaciteit is voor zware werkstukken zonder dat de machine continu de capaciteitsgrenzen hoeft op te zoeken. - In slechts enkele stappen past de geïntegreerde klauwafstelling de ROTA-S flex snel aan voor nieuwe opspantaken. Of het nu gaat om kleine of grote werkstukken, de ROTA-S flex spant snel en betrouwbaar op.