SPK 260 SV90°
Caixas de castanha
N.º de identificação 812171
Versão padrão da caixa de castanhas
Características do produto:
Características do produto:
- Caixa de castanhas não perfurada
- Largura de trilha possível: 220 - 260 mm
- Largura da ranhura em T possível: 28 - 36 mm
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Faixa de ajuste da castanha de placa: 100 mm
- Força de fixação máx.: 75 kN
- Máx. torque: 360 Nm
- Peso: 68.8 kg
- As caixas de castanhas são fornecidas sem furos de fixação.
- No caso de um pedido, a bitola e a barra transversal são adaptadas à placa frontal relevante.
- Para ajustes específicos do cliente, é necessário um desenho da mesa
- O modelo de etapas correspondentes só pode ser baixado através do PARTcommunity.
Detalhes técnicos
| Serração | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 75.0 |
| Máx. torque [Nm] | 360.0 |
| Faixa de ajuste da castanha de placa [mm] | 100 |
| Min. largura do medidor [mm] | 220.0 |
| Máx. largura do medidor [mm] | 260.0 |
| Min. Ranhura em T [mm] | 28.0 |
| Máx. Ranhura em T [mm] | 36.0 |
| Peso [kg] | 68.8 |
Etendue de la livraison
Boîte à mors, vis de fixation, écrous à colerette, traverse (adaptée au plateau), rondelles, notice d'utilisation ; sans mors rapportés, sans clé à ergot