ROTA THW3 400-128 Z300-GBK
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
N.º de identificação 1366718
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Ringkolben-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 128 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 8.6 mm
- Zahnteilung: 5.498 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 240 kN
- Max. Betätigungskraft: 128 kN
- Max. Drehzahl: 3000 1/min
- Gewicht: 103.2 kg
Detalhes técnicos
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 11 (Z300) |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 240.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 128.0 |
| Hub/Backe [mm] | 8.6 |
| Zahnteilung [mm] | 5.498 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 25.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 2.35 |
| Eigenmasse [kg] | 103.2 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding