MFRS
Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar
可替代的升级版产品:
Mesas magnéticas de polo cuadrado con fuerzas de retención muy elevadas para aplicaciones de fresado como solución de sujeción idónea para potentes procesos de corte de metales con maquinado simultáneo de piezas en 5 lados en un única preparación.
描述
Ventajas y beneficios
- Maquinado de piezas de 5 lados en una única instalación
Mayor precisión en la colocación y mejor accesibilidad del husillo de la máquina - Fuerza magnética permanente y uniforme en toda la pieza
Sujeción de la pieza con deformación y vibración mínima - Sujeción con baja vibración
Superficies mejoradas y aumento considerable de la precisión - Sujeción sin deformación
Sin deformación ni fuerzas internas en la pieza provocadas por la fuerza de sujeción - Pantalla de estado patentada
Sujeción segura y máxima seguridad del proceso - Unidad de control compatible con el sistema de control de la máquina
También puede utilizarse en aplicaciones automatizadas - Diseño monobloque
Diseño compacto y robusto con gran rigidez - El principio modular
Dependiendo de la aplicación o del tipo de máquina, las mesas magnéticas pueden combinarse o ampliarse de acuerdo con el principio de diseño modular - Sujeción en cuestión de segundos
Tiempos de preparación mínimos e incremento de la productividad - Tecnología electropermanente de última generación para suministro de energía de una sola vez para el proceso MAG/DEMAG
Sujeción de las piezas fiable y con mayor eficiencia energética - Gran selección de accesorios
Posibilidades de adaptación óptimas a la tarea de sujeción correspondiente.
Opciones e información especial
- Tres tamaños de polo cuadrado para la sujeción individual de piezas
Las mesas magnéticas están disponibles con tres dimensiones de polos cuadrados diferentes. Esto ofrece la posibilidad de ajustar la mesa magnética de forma individual a su tarea de sujeción específica dentro de un mayor rango de tareas de sujeción. Los factores importantes son la densidad, el peso, la superficie, la forma geométrica y el tamaño de la pieza a sujetar. - Mesa magnética de tipo MFRS-A1
Por lo general, las mesas magnéticas MFRS-A1 con una alta densidad de potencia del campo magnético son suficientes para el 80 % de las aplicaciones. - Mesa magnética de tipo MFRS-A2
Las mesas magnéticas MFRS-A2 tienen una densidad de campo magnético aún mayor que penetra en la pieza. Se utilizan principalmente para piezas con superficies muy irregulares (piezas fundidas a presión y forjadas) y, por tanto, para una cámara de aire mayor, ya que hay más líneas de campo magnético en contacto con la pieza.