Estações de fixação NSL mini 100
Estações de fixação
Klemstations van VERO-S NSE mini modules worden gebruikt als basis voor extreem snelle installatieprocessen van klemlaadborden, klemapparaten of werkstukken.
Descrição do Produto
Avantages - Vos bénéfices
- Système modulaire SCHUNK
Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines - Conception à faible hauteur
Élargit l'espace de travail de votre machine - Tous les modules pneumatiques peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Design en acier inoxydable
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité. - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les mini modules NSE
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte - Détection coulisse intégrée
Utilisable pour les applications automatisées
Options et informations particulières
- Variabilité du système modulaire
Qu’il s’agisse de modules de serrage double, quadruple ou multiple, VERO-S NSL mini s’adapte individuellement à toutes les exigences. Pour toutes les applications. Sur toutes les tables de machines conventionnelles Grâce à une conception modulaire, les stations de bridage NSL mini 100-2 peuvent être combinés et étendus aussi souvent que souhaité. Le montage est simple : Remplacer les vis d'obturation par des adaptateurs pour le passage de l'air et relier les plaques de bridage entre elles.